WS08D-51-C-N-230AG

Material number
3092948
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
Variante consumo de potência el. red.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 3/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS08D-51
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos WS08D-51
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 280
Bobina 230 V AC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 20
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 20
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WS08D-51-C-N-230AG
Pmáx [bar] 280
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3092948
Nº de material Bobina 3002594
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)