DB08A-01-C-N-330H

Número do material
3080951
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Família de produtos DB08A
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 345
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 38
Faixa de pressão de ajuste [bar] 10 - 228
Tamanho nominal 8
Designação do objeto DB08A-01-C-N-330H
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3080951
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)