-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 3 |
---|---|
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | 12 Nm |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3068025-HRZ-3-A-12-25-PP-ST-M-ZN-EN.jpg)
3068025 HRZ 3 A 12 25 PP ST M ZN EN
Informação de produto
PT
(0.23 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3068025-HRZ-3-A-12-25-PP-ST-M-ZN-EN.jpg)
3068025 HRZ 3 A 12 25 PP ST M ZN EN
Informação de produto
EN
(0.23 MB)