OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C

Material number
3066061
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrução de operação/manutenção PT

(7.84 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrução de operação/manutenção EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrução de operação/manutenção PT

(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrução de operação/manutenção EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrução de operação/manutenção PT

(13.47 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrução de operação/manutenção EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrução de operação/manutenção PT

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrução de operação/manutenção EN

(1.14 MB)