WSM06020YR-01-C-N-0

Material number
3055296
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WSM06020YR-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 40
Família de produtos WSM06020YR
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 5 - 350
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 2 - 40
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 2 - 40
Tamanho nominal 6
Designação do objeto WSM06020YR-01-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3055296
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WSM06020YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

WSM06020YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)