WS16ZR-01-C-N-230AG

Material number
3049568
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS16ZR-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento FC16-2
Qmáx válvulas [l/min] 150
Família de produtos WS16ZR
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 5 - 350
Bobina 230 V AC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 7.5 - 150
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 7.5 - 150
Tamanho nominal 16
Designação do objeto WS16ZR-01-C-N-230AG
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3049568
Nº de material Bobina 3002594
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)