OLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/-T812
Material number
3048605
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Material de vedação | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrução de operação/manutenção
PT
(7.84 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrução de operação/manutenção
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
PT
(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
PT
(13.47 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrução de operação/manutenção
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.14 MB)