-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Z=sem |
Indicador de sujeira | C=El. dif. |
Grau de filtração | Z=s/ elemento filtrante |
Material filtrante | Z=s/ elemento filtrante |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Tensão do motor elétrico | M=230V-50Hz-1Ph |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5 kW |
Vedações | P=NBR (Perbunan) |
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Execuções | S=estacionário com comutação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
PT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
EN
(0.8 MB)