SBO140-1,4E1/663U-140AB

Material number
3041948
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
Série SBO140
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Tipo de conexão (fluido) Rosca interna e externa*
Volume nominal 1.4
Material da conexão no lado do fluido Aço de baixa temperatura
Material da membrana ECO
Material do corpo do acumulador Aço de baixa temperatura
Tipo preferencial não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(1.1 MB)

SBO Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(8.17 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(2.79 MB)

Diaphragm Accumulators
Folheto do produto PT

(0.83 MB)

Diaphragm Accumulators
Folheto do produto EN

(0.83 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(12.92 MB)