-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Série | SBO210 |
---|---|
Pressão de pré-carga ajustável | Sim |
Tipo de conexão (fluido) | Rosca interna* |
Volume nominal | 0.5 |
Material da conexão no lado do fluido | Aço de baixa temperatura |
Material da membrana | ECO |
Material do corpo do acumulador | Aço de baixa temperatura |
Tipo preferencial | não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.1 MB)
SBO Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção
PT
(8.17 MB)
SBO Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(8.17 MB)
SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção
PT
(2.79 MB)
SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(2.79 MB)
Diaphragm Accumulators
Folheto do produto
PT
(0.83 MB)
Diaphragm Accumulators
Folheto do produto
EN
(0.83 MB)