COIL 12DN01-40-1836

Material number
3036916
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
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de plugue Alemão Plugue
M21001125 12
M20004584 1
M20004588 8
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 18
M20004589 1.5

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)