DWM08130Z-22-C-N-15

Número do material
3036882
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
Função adicional sem
Variante Amortecido, sem furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 15
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento 08130
Qmáx válvulas [l/min] 40
Família de produtos DWM08130Z
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 17
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 40
Tamanho nominal 8
Designação do objeto DWM08130Z-22-C-N-15
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3036882
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DWM08130Z Pressure Compensator
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)