WKH10C-01-C-N-26

Material number
3036366
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 3/2
Acionamento Hidráulico
Série de válvulas WKH10C-01
Espaço de alojamento FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 10
Família de produtos WKH10C
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 15 - 50
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 5
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 5
Tamanho nominal 10
Designação do objeto WKH10C-01-C-N-26
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3036366
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)