ACCUSET-SB330-13A1/112U-20Y1-330

Material number
3033484
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
Flange da conexão de fluido sem flange, por causa da rosca
Volume nominal 13
Série 330
Material da bexiga NBR
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Tipo preferencial não
ATEX Não
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
Versão a jusante Não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Accumulator unit - ACCUSET-SB
Folheto do produto PT

(1.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Folheto do produto EN

(1.23 MB)