DW05830V-21-C-N-10

Material number
3031531
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
Função adicional sem
Variante Sem amortecimento, sem furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 10
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento 05830
Qmáx válvulas [l/min] 10
Família de produtos DW05830V
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 3 - 10
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 10
Tamanho nominal 5
Designação do objeto DW05830V-21-C-N-10
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3031531
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DW05830V Pressure Compensator
Folheto do produto PT

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Folheto do produto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)