DB10120A-13X-11V *

Material number
3028008
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 10120A
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos DB10120A
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 4 - 48
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 60
Faixa de pressão de ajuste [bar] 4 - 11
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DB10120A-13X-11V *
Pmáx [bar] 48
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 3028008
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0 MB)

DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)