HRZ 4 A 15-28 PA ST M BL

Material number
3027974
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 4
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo
Torque de aperto, pino 12 Nm
Série DIN3015 Braçadeira de dois tubos
Material, elementos de fixação Poliamida
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna com nervuras
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto A