UKF-3/2.0/P/ 70/4/615-80/LF500/10/D
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
3025108
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Tamanho PHE | 615 |
---|---|
Grau de filtração | 10 |
Série UKF | 3 |
Vedações UKF | Perbunan |
Taxa de vazão da bomba | 70 |
Potência do motor UKF [kW] | 4 |
Número de placas | 80 |
Filtro UKF | LF |
Indicador de entupimento | D |
Modelo UKF | UKF |