DR10P-01-C-N-330V

Material number
3024311
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula reguladora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 100
Família de produtos DR10P
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 8 - 345
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 100
Faixa de pressão de ajuste [bar] 8 - 228
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DR10P-01-C-N-330V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3024311
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Folheto do produto PT

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Folheto do produto EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)