KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Material number
3023436
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
Tipo de construção KHN
Diâmetro nominal DN 20
Tipo de conexão Rosca interna
Conexão / Designação de flanges Rp
Norma ISO 7-1 / DIN EN 10226
Material da carcaça Válvula de esfera Latão
Material Código Latão-Latão-PTFE-NBR
Proteção de superfície niquelado
Execução da alavanca de comutação alavanca de comutação dobrada
Abertura de chave SW06.3
Pressão nominal. 4
Pressão nominal 0.4
Pressão nominal 58
Acionamento Alavanca manual
Aceitação / Certificado de teste outros
Furos de fixação sem furos de fixação
Dispositivo de travamento sem dispositivo de travamento
Monitoramento da posição de comutação sem monitoramento da posição de comutação
Combinação sem KH - Combinação
Designação do objeto KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
Nº de material 3023436

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção PT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.25 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.26 MB)