-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 7 |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira |
Torque de aperto, pino | Sem detalhes |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Série DIN3015 | Serviço pesado |
Material, elementos de fixação | Sem detalhes |
Superfície interna, elementos de fixação | Sem detalhes |
Projeto, peça DIN 3015 | Placas de solda AP |