SRP08-01-C-N-0.5V

Material number
3020780
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
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 50
Q Família de produtos [l/min] 1.3 - 30
Família de produtos SRP08
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 1.6 - 2.5
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 8
Designação do objeto SRP08-01-C-N-0.5V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3020780
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
SRP08-01 Flow Regulator
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)