KHB-G11/4-1112-06X-A-SW14

Material number
3019159
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
Tipo de construção KHB
Diâmetro nominal DN 25
Tipo de conexão Rosca interna
Conexão / Designação de flanges G
Norma DIN ISO 228
Material da carcaça Válvula de esfera Aço
Material Código Aço-Aço-POM-NBR
Proteção de superfície zincado
Execução da alavanca de comutação alavanca de comutação dobrada
Abertura de chave SW14
Pressão nominal. 315
Pressão nominal 31.5
Pressão nominal 4500
Acionamento Alavanca manual
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação
Furos de fixação sem furos de fixação
Dispositivo de travamento sem dispositivo de travamento
Monitoramento da posição de comutação sem monitoramento da posição de comutação
Combinação sem KH - Combinação
Designação do objeto KHB-G11/4-1112-06X-A-SW14
Nº de material 3019159

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção PT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção EN

(1.69 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.68 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.68 MB)

Handles SW 06-22
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

Handles SW 06-22
Folheto do produto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folheto do produto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

Ball Valve Combinations
Folheto do produto PT

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Folheto do produto EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folheto do produto EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folheto do produto PT

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folheto do produto EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folheto do produto PT

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Folheto do produto EN

(0.45 MB)