OF5S10P6S1---E

Material number
3019097
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares Z=sem
Indicador de sujeira E=Padrão, medidor de contrapressão
Grau de filtração Z=s/ elemento filtrante
Material filtrante Z=s/ elemento filtrante
Tamanho do filtro 1=Elemento 330
Tensão do motor elétrico S=500-600V-50(60)Hz-3Ph
Grupo motobomba 6=40l/min; 1,5 kW
Vedações P=NBR (Perbunan)
Identificação de tipo 10=Padrão
Execuções S=estacionário com comutação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto PT

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto EN

(0.78 MB)