SB400-10A1/112S-290A

Material number
3018965
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
Flange da conexão de fluido sem flange, por causa da rosca
Volume nominal 10
Série 400
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Material da bexiga NBR
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Tipo preferencial não
ATEX Não
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
Versão a jusante Não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(1.1 MB)

SB Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(4.34 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Folheto do produto PT

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Folheto do produto EN

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Folheto do produto PT

(0.72 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Folheto do produto EN

(0.72 MB)

SB Instruções de montagem e reparação
Instrução de operação/manutenção PT

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(8.84 MB)