Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tipo do acumulador | SK350 (Øi 60mm), SBO...E |
---|---|
Tipo preferencial | não |
ø da fita - D [mm] | 77, 78, 79, 80 |
Isolamento de braçadeira de fita | Com isolamento |
Largura da fita [mm] | 20 |
Versão com/sem suporte | Com suporte |
Versão reta/arredondada | Arredondado |