Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
ø da fita - D [mm] | 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 |
---|---|
Isolamento de braçadeira de fita | Com isolamento |
Largura da fita [mm] | 30 |
Versão com/sem suporte | Com suporte |
Versão reta/arredondada | Arredondado |