KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000

Material number
3012068
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
Tipo de construção KHM-F6
Diâmetro nominal DN 40
Tipo de conexão Conexão de flange
Conexão / Designação de flanges SAE - Flange
Norma ISO 6162 - Parte 2
Material da carcaça Válvula de esfera Aço
Material Código Aço-Aço-POM-FPM-Aço
Proteção de superfície zincado
Execução da alavanca de comutação alavanca de comutação dobrada
Abertura de chave SW17
Pressão nominal. 420
Pressão nominal 42
Pressão nominal 6000
Acionamento Alavanca manual
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação
Furos de fixação sem furos de fixação
Dispositivo de travamento sem dispositivo de travamento
Monitoramento da posição de comutação com interruptor de fim de curso mecânico
Combinação sem KH - Combinação
Execução de flange com flange dividido
Designação do objeto KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000
Nº de material 3012068

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção PT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.37 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.37 MB)

Handles SW 06-22
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

Handles SW 06-22
Folheto do produto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folheto do produto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folheto do produto PT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folheto do produto EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folheto do produto EN

(0.86 MB)