HRBGS 2 A1TM 10-15 ST

Material number
3010471
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
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira
Tubo ExDø -D1-braçadeira Buegu[mm] 10
Tubo ExDø -D2-braçadeira Buegu[mm] 15
Tamanho, braçadeira Buegu Tamanho 2
Peça proj., braçadeira Buegu Conjunto A1TM

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HYDAC Clamps
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Folheto do produto EN

(0.53 MB)