HRGL 6 A1TM 50,8 PA ST M BL

Material number
3006931
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 6
Aplicação, braçadeira Montagem de cabo + mangueira
Torque de aperto, pino 10 Nm
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Série DIN3015 Serviço leve
Material, elementos de fixação Poliamida
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna lisa
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto A1TM