VR 5 D.1 /-L220

Número do material
300651
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
Outras características VA L220=Tensão da lâmpada 220V
Execução D=Visual/elétrico
Pressão de abertura 5
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
pmáx [bar] 40

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Folheto do produto PT

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Folheto do produto EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Folheto do produto PT

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Folheto do produto EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folheto do produto EN

(0.29 MB)