-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 5 |
---|---|
Resistência temp., braçadeira | -40 a +120 °C. |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | 55 Nm |
Código de tipo antigo | HRS 5 S 60,3 PA ST M BL |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3001519-HRS-5-A-603-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3001519 HRS 5 A 603 PA ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3001519-HRS-5-A-603-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3001519 HRS 5 A 603 PA ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)