Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Volume nominal | 1 |
---|---|
Série | SB330P(H)-... |
Pressão de pré-carga ajustável | Sim |
Material da bexiga | NBR |
Material da conexão no lado do fluido | Aço carbono |
Conexão do lado do gás | Padrão* |
Conexão no lado do fluido | Padrão, rosca* |
Material do corpo do acumulador | Aço carbono |
Tipo de conexão (fluido) | ISO228 (BSP)* |
Material da bexiga | NBR |
Tipo preferencial | não |
ATEX | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Online-Form Pulsation damping
Informação de produto
PT
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informação de produto
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Folheto do produto
PT
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Folheto do produto
EN
(1.45 MB)