Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 3 |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira |
Torque de aperto, pino | Sem detalhes |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Série DIN3015 | Serviço leve |
Material, elementos de fixação | Sem detalhes |
Superfície interna, elementos de fixação | Sem detalhes |
Projeto, peça DIN 3015 | Placas de solda APV |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
261576 00001
Informação de produto
PT
(0.1 MB)
261576 00001
Informação de produto
EN
(0.1 MB)