DR06-01-C-N-200V140

Material number
2611013
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] 97
Função Válvula reguladora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC06-3
Qmáx válvulas [l/min] 10
Família de produtos DR06
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 12 - 241
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 10
Faixa de pressão de ajuste [bar] 51 - 138
Tamanho nominal 6
Designação do objeto DR06-01-C-N-200V140
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 2611013
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Folheto do produto PT

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Folheto do produto EN

(0.39 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto PT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto EN

(8.19 MB)