RV06A-01-C-V-70

Material number
2610511
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
Função Válvula de retenção
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC06-2
Qmáx válvulas [l/min] 15
Família de produtos RV06A
Pressão de abertura [bar] 5
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 15
Tamanho nominal 6
Designação do objeto RV06A-01-C-V-70
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação FKM
Nº de material 2610511
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RV06A-01 Check Valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto PT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto EN

(8.19 MB)