DB06C-01-C-N-180V

Número do material
2610322
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC06-2
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos DB06C
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 20 - 350
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 20
Faixa de pressão de ajuste [bar] 41 - 117
Tamanho nominal 6
Designação do objeto DB06C-01-C-N-180V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 2610322
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto PT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.34 MB)