SR06-01-C-N-1.0V

Material number
2610194
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
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC06-2
Qmáx válvulas [l/min] 15
Q Família de produtos [l/min] 0.25 - 15
Família de produtos SR06
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 1 - 3.8
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 6
Designação do objeto SR06-01-C-N-1.0V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 2610194
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto PT

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folheto do produto EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Folheto do produto PT

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Folheto do produto EN

(0 MB)