Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Execução de bobina magnética | 32-1329 |
---|---|
Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
M21001125 | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 48.7 |
M20004590 | 0.1 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 32 |
M21001128 | 29 |
M20004583 | 12 |
M20004589 | 0.49 |
M20004594 | UL V0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto
PT
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto
EN
(1.11 MB)