DW16Z-01-C-N-150

Material number
2610120
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Diferença de pressão de controle [bar] 10
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento FC16-S3
Qmáx válvulas [l/min] 284
Família de produtos DW16Z
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 10 - 20
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 284
Tamanho nominal 16
Designação do objeto DW16Z-01-C-N-150
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 2610120
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)