HRS 2 KP 28 PP

Material number
260014
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 2
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo
Torque de aperto, pino Sem detalhes
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 28
Série DIN3015 Serviço pesado
Material, elementos de fixação Polipropileno
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna com nervuras
Projeto, peça DIN 3015 Par de garras de fixação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
260014 00001
Informação de produto PT

(0.21 MB)

260014 00001
Informação de produto EN

(0.21 MB)