Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 1 |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | Sem detalhes |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 6 |
Série DIN3015 | Serviço pesado |
Material, elementos de fixação | Polipropileno |
Superfície interna, elementos de fixação | Superfície interna com nervuras |
Projeto, peça DIN 3015 | Par de garras de fixação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

260002 00001
Informação de produto
PT
(0.09 MB)

260002 00001
Informação de produto
EN
(0.09 MB)