DB08A-01-C-N-500V409

Número do material
2599623
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] 282
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Família de produtos DB08A
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 345
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 38
Faixa de pressão de ajuste [bar] 20 - 345
Tamanho nominal 8
Designação do objeto DB08A-01-C-N-500V409
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 2599623
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)