RS08-01-C-N-3-500V300

Material number
2591233
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
Pressão de ajuste [bar] 207
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 3
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 38
Família de produtos RS08
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 50 - 350
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 38
Faixa de pressão de ajuste [bar] 50 - 350
Tamanho nominal 8
Designação do objeto RS08-01-C-N-3-500V300
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 2591233
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RS08-01 Counterbalance valve
Folheto do produto PT

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Folheto do produto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)