Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Comprimento da mangueira de enchimento 1 | 2.5 |
---|---|
Área de visualização do manômetro | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Tipo de tubo de enchimento 1 | Para cilindro de nitrogênio 200 bar com conexão W24,32x1/14 |
Quantidade de tubos de enchimento | 1 |
Quantidade de redutores de pressão (DM) | 0.0 |
Indicação mín. manômetro 1 | 0 |
Manômetro da unidade 1 | bar-psi |
Tipo de manômetro 1 | Analógico |
Quantidade de manômetros | 1 |
Indicação máx. manômetro 1 | 100 |
FPU Acessórios | Sem acessórios |
Maleta de proteção | Sem maleta de proteção |
Peça de transição G | Sem peça de transição G |
Execução | Execução padrão |
Série | FPU-1 |
Tipo preferencial | não |