FPU-1-350/250F2,5A3K

Material number
2114302
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
Comprimento da mangueira de enchimento 1 2.5
Área de visualização do manômetro 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Tipo de tubo de enchimento 1 Para cilindro de nitrogênio 200 bar com conexão W24,32x1/14
Quantidade de tubos de enchimento 1
Quantidade de redutores de pressão (DM) 0.0
Indicação mín. manômetro 1 0
Manômetro da unidade 1 bar-psi
Tipo de manômetro 1 Analógico
Quantidade de manômetros 1
Indicação máx. manômetro 1 250
FPU Acessórios Sem acessórios
Tipo de maleta de proteção Plástico, vermelho, HYDAC
Maleta de proteção Maleta de proteção
Peça de transição G Sem peça de transição G
Execução Execução padrão
Série FPU-1
Tipo preferencial sim