SB330P-13A1/112U-330AI

Material number
2107871
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
Volume nominal 13
Série SB330P(H)-...
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Material da bexiga NBR
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Conexão do lado do gás Padrão*
Conexão no lado do fluido Padrão, rosca*
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Tipo de conexão (fluido) ISO228 (BSP)*
Material da bexiga NBR
Tipo preferencial não
ATEX Não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Online-Form Pulsation damping
Informação de produto PT

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informação de produto EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Folheto do produto PT

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Folheto do produto EN

(1.45 MB)