BDE 400 M 2 W 1.0

Número do material
1328371
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Norma 0=Sem
Comutação 0=Sem comutação
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Indicador de sujeira W=Sem furação para indicador
Tamanho de conexão 42 X 2
Tipo de conexão Rosca (métrica)
Grau de filtração 2
Material filtrante SI=Silica-gel
pmáx [bar] 0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição PT

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Lista de peças de reposição EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto PT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folheto do produto EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Folheto do produto EN

(0.46 MB)