Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Comutação | 0=Sem comutação |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=Sem bypass |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Tamanho de conexão | 1/2 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 10 |
Material filtrante | BN/HC=Betamicron baixa pressão |
pmáx [bar] | 100 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição
PT
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de peças de reposição
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0.41 MB)