-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Outras características | L24=Tensão da lâmpada 24V |
---|---|
Norma | 1=Conforme DIN 24550 |
Comutação | D=interruptor |
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Bypass | 7 bar |
Indicador de sujeira | D=Visual/elétrico |
Tamanho de conexão | 1 polegada |
Tipo de conexão | Rosca (polegadas, ISO 228) |
Grau de filtração | 50 |
Material filtrante | W/HC=Malha metálica de aço inoxidável |
pmáx [bar] | 63 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição
PT
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de peças de reposição
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
PT
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folheto do produto
EN
(0.52 MB)